??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
10550 - Vaschetta in plastica
Lista materiale
10550-00
N. d'ordine
Tipo
Forma
mm
Larghezza
105.0 mm
Larghezza
60 mm
Larghezza
19 mm
Altezza
50 mm
Altezza
mm
Altezza
mm
Lunghezza
153.5 mm
Lunghezza
136 mm
Lunghezza
mm
Larghezza cava
mm
Poids
kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
39269025
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD