??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
10550 - Greifschalen Kunststoff für Profilnut Typ I, Profilnut Typ B und Einhängeprofil
Stückliste
10550-00
Bestellnummer
Typ
Form
mm
Breite
105.0 mm
Breite
60 mm
Breite
19 mm
Höhe
50 mm
Höhe
mm
Höhe
mm
Länge
153.5 mm
Länge
136 mm
Länge
mm
Nutbreite
mm
Gewicht ca.
kg
Beschreibung
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer
39269025
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen