??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
10900-01 - Profilrohre Aluminium Ø30 Typ I
Stückliste
10900-01-00300X1000
Bestellnummer
10900-01-00300X1000
Material
Aluminium
Profil
Ø 30 mm
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
L max.
6060 mm
Ix
1.71 cm4
Iy
1.71 cm4
Wx
1.14 cm³
Wy
1.14 cm³
Flächenträgheitsmoment Torsion cm⁴
1.36 cm⁴
Profilfläche
1.97 cm²
Gewicht ca.
0.530 kg
Beschreibung
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarif-Nr.
84662080
EAN-Nr. norelem
0
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen