??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
10140 - Profile aluminiowe 30x60 typ B
Lista materiałowa
10140-083060X1000
Nr zamówienia
10140-083060X1000
Szerokość rowka
8 mm
Profil
30X60
Długość
mm
Enter value for L
Długość
mm
cm
inch
ft
lx cm4
19.66 cm4
ly cm4
5.09 cm4
Wx cm³
6.55 cm³
Wy cm³
3.39 cm³
Powierzchnia profilu
5.5 cm²
F1 max. kN
6 kN
Ciężar ok. kg
1.490 kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
84662080
EAN-Nr. norelem
0
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD