??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
10140 - Hliníkové profily 30x60 typ B
Kusovník
10140-083060X1000
Objednací číslo
10140-083060X1000
Šířka drážky
8 mm
Profil
30X60
Délka
mm
Enter value for L
Délka
mm
cm
inch
ft
lx cm4
19.66 cm4
ly cm4
5.09 cm4
Wx cm³
6.55 cm³
Wy cm³
3.39 cm³
Profilová plocha
5.5 cm²
F2 kN
6 kN
Hmotnost cca kg
1.490 kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
84662080
EAN-Nr. norelem
0
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model