Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
01740-07X400
norelem
Flexible standard component system
01000 Plates Profiles Circular plates Add-on elements Angle Plate Cube tombstone
Profiles
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_01000/profile/01740.prj},{NB=01740-07X400},{BEST=01740-07X400},{L=400},{B=125},{H=125},{S=22},{R=12},{GEW=27.436},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73030090},{EAN=4059495006635},{XA=1},{L1=200,400,600},{FILTER=NORELEM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
01740 - Square hollow profiles grey cast iron
Bill of material
01740-07X400
Order No.
01740-07X400
01740-07X400
Length
400
400
mm
width
125
125
mm
height
125
125
mm
thickness
22
22
mm
Radius
12
12
mm
Weight ca.
27.436
27.436
kg
Description
정보
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
73030090
EAN-Nr. norelem
4059495006635
4059495006635
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성