카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
C22PN STEEL
NITTO KOHKI
Cupla
For Welding Lines (One-way shut-off)
Mini Cock for Oxygen Gas
Nut type for small diameter hose
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/welding_lines/mini_cock_oxygen/nut_type_small_hose/pn_type_plug.prj},{NB=CCA84600-20_C22PN_STEEL_c},{ASSYNO=CA84600},{MODEL=C22PN},{S=5 mm ID},{MT=STEEL},{M=53},{L=(49)},{L1=49},{C=19.1},{H1=Hex.17},{H2=Hex.19},{B=4},{SECTION=C},{FIG=2},{REV=0},{MNO=C22PN STEEL}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
CPN Type - Plug
Bill of material
C22PN STEEL
Order number
C22PN STEEL
Assy No.
CA84600
Application
5 mm ID
Material
STEEL
Mass
53
g
L
(49)
mm
C
19.1
mm
H1 (WAF)
Hex.17
H2 (WAF)
Hex.19
ΦB
4
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성