카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
SPC-04PHL-YEL POM NBR
NITTO KOHKI
Cupla
For Low Pressure (Two-way shut-off, One-way shut-off, Straight through)
Cube CUPLA Built in Valve Type
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/low_pressure_twoway_oneway_straight/cube_cupla_valve_type/phl_type_plug.prj},{NB=CCB64658-00_SPC-04PHL-YEL_POM_NBR_c},{ASSYNO=CB64658},{MODEL=SPC-04PHL-YEL},{S=4mm ID},{BV=With},{MT=POM},{M=3.5},{CL=Yellow},{L=(29)},{L1=29.0},{C=(10.5)},{C1=10.5},{P=(24.5)},{P1=24.5},{D=14},{A=10.5},{E=23.5},{T=4.8},{B=2.5},{SM=NBR},{CP=},{SECTION=C},{FIG=0},{REV=0},{MNO=SPC-04PHL-YEL POM NBR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
SPC-PHL Type - Plug
Bill of material
SPC-04PHL-YEL POM NBR
Order number
SPC-04PHL-YEL POM NBR
SPC-04PHL-YEL POM NBR
Assy No.
CB64658
CB64658
Application
4mm ID
4mm ID
Built-in Valve
With
Material
POM
Mass
3.5
3.5
g
Color
Yellow
Yellow
L
(29)
(29)
mm
C
(10.5)
mm
P
(24.5)
(24.5)
mm
ΦD
14
mm
A
10.5
10.5
mm
E
23.5
23.5
mm
ΦT
4.8
4.8
mm
ΦB
2.5
2.5
mm
Seal material
NBR
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성