카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
SPC-04PHB-YEL POM NBR
NITTO KOHKI
Cupla
For Low Pressure (Two-way shut-off, One-way shut-off, Straight through)
Cube CUPLA Built in Valve Type
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/low_pressure_twoway_oneway_straight/cube_cupla_valve_type/phb_type_plug.prj},{NB=CCB64648-01_SPC-04PHB-YEL_POM_NBR_c},{ASSYNO=CB64648},{MODEL=SPC-04PHB-YEL},{S=4mm ID},{BV=With},{MT=POM},{M=5.9},{CL=Yellow},{L=(40)},{L1=40},{A=10},{H=Hex.14},{T=4.8},{B=2.5},{F=5 or less},{J=11.1 +0.3 0},{SM=NBR},{CP=},{SECTION=C},{FIG=0},{REV=1},{MNO=SPC-04PHB-YEL POM NBR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
SPC-PHB Type - Plug
Bill of material
SPC-04PHB-YEL POM NBR
Order number
SPC-04PHB-YEL POM NBR
SPC-04PHB-YEL POM NBR
Assy No.
CB64648
CB64648
Application (Tube)
4mm ID
4mm ID
Built-in Valve
With
Material
POM
Mass
5.9
5.9
g
Color
Yellow
Yellow
L
(40)
(40)
mm
A
10
10
mm
H
Hex.14
mm
ΦT
4.8
4.8
mm
ΦB
2.5
2.5
mm
F
5 or less
mm
ΦJ
11.1 +0.3 0
mm
Seal material
NBR
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성