카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
210-3S STEEL NBR
NITTO KOHKI
Cupla
For Hi Pressure Oil (Two-way shut-off)
210 CUPLA, Body Material Steel, Seal Nitrile Rubber
Female thread
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/hi_pressure_oil/210_cupla_steel/female_thread/210_s_socket.prj},{NB=CCA82993-40_210-3S_STEEL_NBR_c},{ASSYNO=CA82993},{MODEL=210-3S},{S=R 3/8},{MT=STEEL},{M=193},{L=54.0},{D=(33)},{D1=33},{H=WAF.23},{T=Rc 3/8},{XH=23},{SM=NBR},{CP=210-3P},{SECTION=C},{FIG=4},{REV=0},{C=17.8},{DXF=18.5},{X=36.2000},{D1X=5.5},{H1X=3.4},{X2=4.0},{Y=6.0},{MNO=210-3S STEEL NBR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
210-S - Socket
Bill of material
210-3S STEEL NBR
Order number
210-3S STEEL NBR
210-3S STEEL NBR
Assy No.
CA82993
CA82993
Application
R 3/8
R 3/8
Material
STEEL
Mass
193
193
g
L
54.0
54.0
mm
ΦD
(33)
(33)
mm
H (WAF)
WAF.23
WAF.23
T
Rc 3/8
Rc 3/8
Seal material
NBR
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성