PFCL25-48C4C(048)
Nippon Pulse Motor (JP)
Linear Stepper Motors
Powered by
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor_jp/linear_stepper_motors/pfcl25_ct_asmtab.prj},{NB=PFCL25-48C4C(048)(19)},{IDNR=},{PH=2},{SA=7.5},{SR=48},{LT=0.48},{R=0.01},{S=19},{E=2-2},{W=1},{RT=7},{TR=70},{OTR=-10 ~ +50},{STR=-30 ~ +80},{OD=25},{LOM=16.6},{L=63.2},{WGHT=60},{TH=50},{IC=E},{IR=100},{IV=500V, 1min.},{ROHS=Available},{PPATH=parts/pfcl25_ct/pfcl25_ct_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (JP)
Description
PFCL25 Captive type - Linear Steppers
Bill of material
PFCL25-48C4C(048)
Part Number
PFCL25-48C4C(048)
Number of Phases
2
Step Angle
7.5
deg./step
Steps per Revolution
48
Lead
0.48
mm
Resolution
0.01
mm
Effective stroke
19
mm
Excitation
2-2
Type of Winding/Rated Voltage
Unipolar/12.5V
Unipolar/4.6V
Bipolar/12.6V
Bipolar/4.4V
Unipolar/12.5V
Unipolar/4.6V
Bipolar/12.6V
Bipolar/4.4V
Rated Current
0.1
A/phase
Winding Resistence
120
Ω/phase
Tolerance of Winding Resistance
7
%
Winding Inductance
33
mH/phase
Force at 200pps
11.6
N
Temperature Rise
70
K
Operating Temperature Range
-10 ~ +50
°C
Storage Temperature Range
-30 ~ +80
°C
Motor Outer Diameter
25
mm
Length of Motor
16.6
mm
Length of Shaft
63.2
mm
Mass
60
g
Max Load - Thrast
50
N
Insulation classification
E
class
Insulation resistance
100
MΩ
Isolation voltage
500V, 1min.
VAC
RoHS
Available
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성