ZS4FC413-39
FYH INC.
Spherical roller bearing units
Flange Cartridge Units
Powered by
CAD모델 선택
{nippon_pb/spherical_roller_bearing_units/flange_cartridge_units/zs4fc_inch_asmtab.prj},{NB=ZS4FC413-39},{SDI=2 7/16},{TOGN=A-1/8 NPT},{CNSORDERNO=ZS4FC413-39},{VERS=5},{SD=0},{SDI1=2.4375},{L=194},{H3=139.7},{J=165.1},{J1=116.7},{N=14},{A=63.5},{A1=23.8},{A2=15.9},{A3=39.7},{C=87.4},{M=1/2-13UNC},{B=81.4},{S=31.8},{S1=49.6},{BS=5/8 M16},{B1=45.0},{C1=76.6},{ZG1=14.1},{ZG2=7},{ZE=96},{ZC=68},{H2=12.9},{N1=40.0},{R1=14.5},{M1=20.9},{M11=75.6},{H1=11.5},{ANG=35.000},{G=18.0},{E=101.0},{A0=106.3},{A11=38.600},{F=148.0},{H=3.0},{R2=17.3},{D11=120.000},{VER=15.000},{R3=5.0},{L1=128.0},{NDM=9.525},{SL=15.875},{PPATH=assemblies/zs4fc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
FYH INC.
Description
ZS4FC (with Z-Lock) (inch)
Bill of material
ZS4FC413-39
Shaft Diameter
2 7/16
2 7/16
Type of Grease
A-1/8 NPT
A-1/8 NPT
Unit No.
ZS4FC413-39
ZS4FC413-39
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성