NCF207-23J
FYH INC.
Cast Iron Series
4-Bolt Flange Units
Powered by
CAD모델 선택
{nippon_pb/cast_iron_series/square_flange_unit/with_concentric_locking_collar_inch_asmtab.prj},{NB=NCF207-23J},{SDI=1.43750000},{SD=35.000},{L=117},{A=},{GN=},{DD=2},{AS=49},{AC=58.000},{G=2.5},{S2=7},{S5=4},{AY=34.0},{J=92},{N=14},{A1=15},{A2=19},{A0=46.0},{B=44.5},{S=17.5},{COT=J},{BU=M12},{UN=NCF207-23},{HN=F207},{BN=NC207},{SPCO=UCF207C},{SPCOOAC=UCF207D},{CICO=UCF207FC},{CICOOAC=UCF207FD},{D6=47.45},{AA=4.5},{L2=91},{R=12.5},{R2=25},{D7=53},{H4=8.1},{S4=25.4},{D9=42.8},{T=2.5},{C2X=11.1},{D1=65.1},{CS=M5X0.8},{NDM=5.000},{P=0.800},{DK=8.500},{K=5.000},{LX=8.000},{SX=4.000},{V=0.500},{TX=2.500},{PPATH=with_concentric_locking_collar_inch_asmtpl.prj},{TOGN1=A-1/4-28UNF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
FYH INC.
Description
NCF with concentric locking collar(inch)
Bill of material
NCF207-23J
Shaft diameter
1 7/16
1 7/16
인치
Aplication
Standard
Triple seal
Heat-proof (to 180 deg. centigrade)
Cold-proof
Standard
Triple seal
Heat-proof (to 180 deg. centigrade)
Cold-proof
Grease nipple
Yes
No
Yes
No
Type of Grease Nipple
A-1/4-28UNF
A-1/4-28UNF
Unit No.
NCF207-23J
NCF207-23J
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성