Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
KLB-M4
Neff Gewindetriebe
Accessories Screw Jacks/-systems SHG/SHA
kardanadapter
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/zubehoer_spindelhubgetriebe_anlagen/kardanadapter/kardanlagerbock_klb.prj},{NB=KLB-M4},{BG=M 4},{BG1=M4},{GR=KLB-4},{D=35},{D1=20},{D2=13.5},{T=13.0},{B=30},{B1=32.0},{H=70},{H1=35},{L=100},{L1=70},{CHAM=1.000},{VERS=1},{IDNR=00005973},{CNSCTN=84831095},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Gimbal bearing pedestal KLB - suitable for M/J- and MH/JH series
Bill of material
KLB-M4
Size
KLB-4
KLB-4
Ø D7H7
35
35
mm
Ø D1
20
20
mm
Ø D2
13.5
13.5
mm
T
13.0
13.0
mm
B
30
30
mm
B1
32.0
32.0
mm
H
70
70
mm
H1
35
35
mm
L
100
100
mm
L1
70
70
mm
Article number
00005973
00005973
Customs tariff number
84831095
Standard delivery time
Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.
Use case
Anwendungsfall anzeigen
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성