Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
S20
Neff Gewindetriebe
Screw drive accessories
lagereinheiten
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/zubehoer_gewindetriebe/lagereinheiten/lagereinheit_s_asmtab.prj},{NB=S20},{BG=S20},{D1=42},{D2=20},{L=12},{DIST=27x20.1x29},{BEARING=6004},{BEARINGX=6004},{RING=20x1.2},{D2X=20.000},{S=1.200},{CNSCTN=84821090},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{PPATH=lagereinheit_s_asmtpl.prj},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Lagereinheit S - passend für Endenbearbeitung Form S
Bill of material
S20
Baugröße
S20
S20
D1
42
42
D2
20
20
L
12
12
Distanzbuchse
27x20.1x29
27x20.1x29
Lager
6004
6004
Zolltarifnummer
84821090
Standardlieferzeit
Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성