Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
FF 15
Neff Gewindetriebe
Screw drive accessories
lagereinheiten
lagereinheit_fk_ff
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/zubehoer_gewindetriebe/lagereinheiten/lagereinheit_fk_ff/loslager_ff_asmtab.prj},{NB=FF 15},{STDDTIME=ca. 3-4 Wochen},{GR=FF 15},{D1=15},{A=63},{B=52},{L=17},{H=9},{F=8},{D=40},{P=50},{D0=5.2},{D4=9.5},{T4=5.4},{LAGER=6002},{CSTAT=2.83},{CDYN=5.60},{GEWICHT=0.22},{MAXZULSPINDURCH=25/28},{IDNR=00005804},{CNSCTN=84821010},{DD=32.000},{PB=4.000},{M=5.5},{PPATH=ff/loslager_ff_asmtpl.prj},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Loslagereinheit FF - passend für Endenbearbeitung FF
Bill of material
FF 15
Größe
FF 15
FF 15
Ød
15
15
mm
ØR
63
63
mm
G
52
52
mm
T
17
17
mm
H
9
9
mm
F
8
8
mm
D g6
40
40
mm
ØPCD
50
50
mm
Ød1
5.2
5.2
mm
Ød2
9.5
9.5
mm
Z
5.4
5.4
mm
Lagerbezeichnung
6002
6002
C stat.
2.83
2.83
kN
C dyn.
5.60
5.60
kN
Gewicht
0.22
0.22
kg
max. zul. Spindelnenn Ø KGS/TGS
25/28
25/28
mm
Artikelnummer
00005804
00005804
Zolltarifnummer
84821010
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성