Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
FDX20
Neff Gewindetriebe
Screw drive accessories
lagereinheiten
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/zubehoer_gewindetriebe/lagereinheiten/lagereinheit_fdx.prj},{NB= FDX20},{BG=FDX20},{KGT=2505-10-25-50},{DD=20},{DD1=30},{D=60},{D1=100},{L=74},{L1=52},{A=38},{T=80},{M=M8},{ANZ=6x54°},{CSTAT=93.5},{CDYN=42.0},{WEMU=DRS-M20x1},{AXSTEIF=1150},{WEIGHT=1.79},{VERS=2},{STEUER=3},{D1H13=15},{DHH13=9.0},{TBOHR=5.6},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.Bitte aktuelle Lieferbestände anfragen.},{CNSCTN=84821090},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Axialschrägkugellager FDX - passend für Endenbearbeitung Form J
Bill of material
FDX20
Baugröße
FDX20
FDX20
KGT
2505-10-25-50
2505-10-25-50
d
20
20
mm
d1
30
30
mm
D
60
60
mm
D1
100
100
mm
L
74
74
mm
L1
52
52
mm
A
38
38
mm
T
80
80
mm
M
M8
M8
Anzahl
6x54°
6x54°
C stat. in (kN)
93.5
93.5
kN
C dyn. in (kN)
42.0
42.0
kN
Wellenmutter
DRS-M20x1
DRS-M20x1
axiale Steifigkeit
1150
1150
RA N/μm
Gewicht
1.79
1.79
kg
Standardlieferzeit
Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.Bitte aktuelle Lieferbestände anfragen.
Zolltarifnummer
84821090
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성