Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
BK17
Neff Gewindetriebe
Screw drive accessories
lagereinheiten
lagereinheit_bk_bf
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/zubehoer_gewindetriebe/lagereinheiten/lagereinheit_bk_bf/festlagereinheiten_bk_asmtab.prj},{NB=BK17},{STDDTIME=ca. 3-4 Wochen},{GR=BK17},{D1=17},{L=35},{L1=9},{L2=44},{L3=7},{L4=7.0},{B=86},{B1=48},{H=63},{H1=55.0},{BX=43},{HX=39},{P=68},{E=28},{C1=19},{C2=8},{D0=8.7},{D4=14.0},{D2=6.6},{T4=8.6},{M=8},{MXX=M4},{S=24},{LAGER=7203},{CSTAT=5.45},{CDYN=10.10},{GEWICHT=1.3},{IDNR=00005399},{CNSCTN=84821010},{DA=47.000},{MX=4.000},{ML=10.000},{MX1=6.000},{ML1=8.000},{PPATH=bk/festlagereinheiten_bk_asmtpl.prj},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Festlagereinheit BK - passend für Endenbearbeitung BK
Bill of material
BK17
Size
BK17
BK17
Ød
17
17
mm
T
35
35
mm
T1
9
9
mm
T2
44
44
mm
T3
7
7
mm
T4
7.0
7.0
mm
W
86
86
mm
W1
48
48
mm
H
63
63
mm
H1
55.0
55.0
mm
N
43
43
mm
C
39
39
mm
P
68
68
mm
P1
28
28
mm
P2
19
19
mm
P3
8
8
mm
Ød1
8.7
8.7
mm
Ød2
14.0
14.0
mm
Ød3
6.6
6.6
mm
Z
8.6
8.6
mm
M1
M4
M4
S
24
24
mm
Lagerbezeichnung
7203
7203
C stat.
5.45
5.45
kN
C dyn.
10.10
10.10
kN
Gewicht
1.3
1.3
kN
Artikelnummer
00005399
00005399
Zolltarifnummer
84821010
Hilfsv
47.000
47.000
Hilfsv
4.000
4.000
mm
Hilfsv
10.000
10.000
mm
Hilfsv
6.000
6.000
mm
Hilfsv
8.000
8.000
mm
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성