Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
KAR-3-EFM-36x6 KGF-N-3205
Neff Gewindetriebe
Screw drive accessories
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/zubehoer_gewindetriebe/kardanadapter_kar.prj},{NB= KAR-3-EFM-36x6_KGF-N-3205},{BG=KAR-3-EFM-36x6_KGF-N-3205},{BOHRB=3},{GW=0.300},{VERS=3},{A2=20},{B1=110},{B2=75},{B3=17.5},{C1=30},{D1=45},{D4=58},{G=M6},{GX=6},{T=12},{FASE=21.96},{FASE1=2},{IDNR=00013901},{CNSCTN=84859010},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.Bitte aktuelle Lieferbestände anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Kardanadapter KAR
Bill of material
KAR-3-EFM-36x6_KGF-N-3205
Baugröße
KAR-3-EFM-36x6_KGF-N-3205
KAR-3-EFM-36x6_KGF-N-3205
Bohrbild
3
3
Gewicht
0.300
0.300
kg
A2
20
20
mm
B1
110
110
mm
B2
75
75
mm
B3
17.5
17.5
mm
C1
30
30
mm
D1
45
45
mm
D4
58
58
mm
G
M6
M6
mm
T
12
12
mm
Artikelnummer
00013901
00013901
Zolltarifnummer
84859010
Standardlieferzeit
Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.Bitte aktuelle Lieferbestände anfragen.
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성