??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Vis à filetage Neff
Description
Moteur triphasé normalisé SEW B14/B5
Nomenclature
DRN80MK4-B14
Taille
Forme de construction
Deuxième extrémité de l'arbre (en option)
a1
mm
d
mm
d1
mm
d2
mm
e1
mm
f1
mm
g
mm
g1
mm
i2
mm
k
mm
k0
mm
l1
mm
l/l2
mm
l11/l13
mm
s1
mm
x
mm
x1
mm
y
mm
Puissance nominale
kW
Vitesse nominale
1/min
Facteur de puissance
cos j
Courant nominal à 400V
A
Rapport de courant de démarrage
lA/lN
Couple nominal
Nm
Rapport de couple de démarrage
MA/MN
Rapport de couple d'accélération
MH/MN
Moment d'inertie J Mot
10-4kgm2
Moment d'inertie J Frein
10-4kgm2
Couple de freinage
Nm
Masse du moteur
kg
Masse avec frein
kg
Rapport de couple d'accélération
MH/MN
Moment d'inertie J Mrot
10-4kgm2
Moment d'inertie J Frein
10-4kgm2
Numéro de tarif douanier
85015100
Délai de livraison standard
Le délai de livraison actuel pour les moteurs configurables est de 2 à 8 semaines, en fonction de l'état des commandes. Pour des délais de livraison plus courts, veuillez nous contacter.
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés