Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
DRN80MK4-B3
Neff Gewindetriebe
General accessories
sew_motoren
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/zubehoer_allgemein/sew_motoren/drehstromnormmotor_fuss_sew.prj},{NB=DRN80MK4-B3},{A=100},{B=125},{C=8.0},{A1=120},{D=19},{D1=11},{D2=80},{E=122},{E1=100},{F=147},{F1=3.0},{G=156},{G1=128},{G2=128},{H=80},{I2=40},{KOX=241},{L1=23},{LL2=25.0},{L11L13=3.5},{N=28},{S=10},{S1X=6},{W1=50},{X=110},{XX1=46.0},{Y=113},{NENNL=0.55},{NENNDREH=1435},{LEISTF=0.75},{NENNSTROM=1.29},{ANLAUFSTROMVER=6.1},{NENNM=3.65},{ANLAUFMOMENTVER=2.7},{HOCHLAUFMOM=2.1},{TRAEGMOM=17.10},{TRAEGMOMBREM=18.60},{BREMSMOM=7.0},{MASMOT=11.0},{MASBREM=14.0},{HOLAUMOMVER=2.1},{TRAEHEIMOMROT=17.10},{TRAEHEIMOMBREMS=18.60},{LPASS=16},{HPASS=6},{BPASS=6},{T1=3.5},{T2=2.8},{CNSCTN=85015100},{BG=DRN80MK4},{BF=B3},{WE2X=0, 'Nein', 1, 'Ja'},{K=281 (362)},{K0=241 (322)},{S1=M6},{WE=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
SEW Drehstromnormmotor B3
Bill of material
DRN80MK4-B3
Baugröße
DRN80MK4
DRN80MK4
Bauform
B3
Zweites Wellenende (Optional
Nein
Ja
Nein
Ja
a
100
100
mm
b
125
125
mm
c
8.0
8.0
mm
d
19
19
mm
d1
11
11
mm
e
122
122
mm
f
147
147
mm
g2
128
128
mm
h
80
80
mm
k
281 (362)
281 (362)
mm
l1
23
23
mm
l/l2
25.0
25.0
mm
l11/l13
3.5
3.5
mm
n
28
28
mm
s
10
10
mm
w1
50
50
mm
x
110
110
mm
Nennleistung
0.55
0.55
kW
Nenndrehzahl
1435
1435
1/min
Leistungsfaktor
0.75
0.75
cos j
Nennstrom bei 400V
1.29
1.29
A
Anlaufstromverhältnis
6.1
6.1
lA/lN
Nennmoment
3.65
3.65
Nm
Anlaufmomentverhältnis
2.7
2.7
MA/MN
Hochlaufmomentverhältnis
2.1
2.1
MH/MN
Trägheitsmoment J Mot
17.10
17.10
10-4kgm2
Trägheitsmoment J Brems
18.60
18.60
10-4kgm2
Bremsmoment
7.0
7.0
Nm
Masse des Motors
11.0
11.0
kg
Masse mit Bremse
14.0
14.0
kg
Hochlaufmomentverhältnis
2.1
2.1
MH/MN
Trägheitsmoment J Mrot
17.10
17.10
10-4kgm2
Trägheitsmoment J Brems
18.60
18.60
10-4kgm2
Zolltarifnummer
85015100
Standardlieferzeit
Die aktuelle Lieferzeit für konfigurierbare Motoren beträgt je nach Auftragslage 2-8 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성