??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Unità a vite Neff
Descrizione
Azionamento a vite telescopica S-TEG
Lista materiale
S-TEG-N-G-4205-2205-T10-0-0-0-AF-1-0-0
Abbreviazione del prodotto
S-TEG
Tipo di costruzione
N, mandrino di sollevamento - non protetto dalla rotazione
Tipo di mandrino
Dimensione del mandrino 1° stadio quando si seleziona "con filettatura scorrevole"
4205
Dimensione del mandrino 1° stadio quando si seleziona "con filettatura a sfera".
4005
Dimensione del mandrino 2° stadio quando si seleziona "con filettatura scorrevole"
2205
Dimensione del mandrino 2° stadio quando si seleziona "con filettatura a sfera".
2005
Precisione del passo
Dado di sicurezza
Ictus
mm
Inserisci valore per HUB
Ictus
mm
cm
inch
ft
Posizione di estensione
mm
Attacchi per l'estremità del mandrino
Accessori per unità motrice
Traduzione di
Interruttore di fine corsa
Carico da spostare
N
Velocità di ingresso
1/min
Nota sul calcolo dell'azionamento
I valori calcolati possono essere intesi come valori guida. Altri fattori limitanti, come la velocità critica e la forza di instabilità, non sono presi in considerazione e devono essere verificati separatamente. Per questo, si prega di contattare il nostro team di vendita.
Velocità di sollevamento
0.00 mm/s
Coppia motrice richiesta
0.00 Nm
Potenza di azionamento richiesta
0.00 kW
Dimensioni di installazione (senza accessori per il mandrino/riduttore)
Corsa massima
fino a 1100 mm (>1100 mm su richiesta) mm
Corsa per giro dell'albero motore
10 mm (fino a 100 mm su richiesta) mm
Gioco assiale con vite a ricircolo di sfere
0,1 mm standard (<0,1 mm su richiesta)
Gioco assiale con trasmissione a vite scorrevole
max. 0,4 mm (<0,4 mm su richiesta)
Numero di tariffa doganale
84831095
Tempi di consegna standard
Die aktuelle Lieferzeit für konfigurierbare Teleskopgewindetriebe beträgt je nach Auftragslage 10-12 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD