??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Unità a vite Neff
Descrizione
Cambio rapido tipo V con mandrino filettato trapezoidale TGS
Lista materiale
G2-V-2-T-40x7-100-0-M-0-D-1W-RU-1-1-0
Dimensione
Traduzione di
Dimensione del mandrino
Forza di sollevamento massima
kN
Ictus
mm
Inserisci valore per HUB
Ictus
mm
cm
inch
ft
Estensione del mandrino VL
Estremità del mandrino
Allegati
Svitare il blocco
Coperchio del mandrino
Fissaggio
Posizione di montaggio
Cuscinetto cardanico
Posizione dei raccordi dell'olio
Disposizione degli alberi
Disposizione delle ruote
Gamma di velocità
U/min
Posizione
mm
Inserisci valore per POS
Posizione
mm
cm
inch
ft
Corsa per giro con rapporto di trasmissione 2:1 in (mm)
mm
Corsa per giro con rapporto 3:1 in (mm)
mm
Efficienza complessiva
%
Efficienza complessiva
%
Coppia al minimo per rapporto di trasmissione 2:1
Nm
Coppia al minimo per rapporto di trasmissione 3:1
Nm
Coppia massima ammessa sull'albero motore in (Nm)
Nm
L1
mm
L2
mm
L4
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
B1
mm
B2
mm
Hilfsvariable
B3
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
H6
mm
D1
mm
D2
mm
Ø D3H7
mm
D4
mm
D5
D6
D7xL8
D8
Ø D9j6
D10
D11
mm
D12
D13
Numero di tariffa doganale
84834025
Tempi di consegna standard
I tempi di consegna attuali per i martinetti a vite configurabili sono di 4-8 settimane, a seconda della situazione dell'ordine. Si prega di richiedere tempi di consegna più brevi.
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD