??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Vis à filetage Neff
Description
Vérin à course rapide type V avec vis trapézoïdale TGS
Nomenclature
G2-V-2-T-40x7-100-0-M-0-D-1W-RU-1-1-0
Taille
Traduction
Dimensions de la broche
Capacité de levage maximale
kN
Hub
mm
Entrez la valeur pour HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
Rallonge de broche VL
Extrémité de la broche
Pièces rapportées
Sécurité anti-extraction
Couverture de la broche
Fixation
Fixation Position
Palier de cardan
Emplacement des robinets d'huile
Disposition des arbres
Disposition des roues
Plage de vitesse
U/min
Position
mm
Entrez la valeur pour POS
Position
mm
cm
inch
ft
Course par tour avec rapport 2:1 en (mm)
mm
Course par tour avec rapport 3:1 en (mm)
mm
Rendement de la transmission
%
Rendement global
%
Couple à vide pour rapport 2:1
Nm
Couple à vide pour rapport 3:1
Nm
Couple max. admissible sur l'arbre d'entraînement en (Nm)
Nm
L1
mm
L2
mm
L4
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
B1
mm
B2
mm
Hilfsvariable
B3
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
H6
mm
D1
mm
D2
mm
Ø D3H7
mm
D4
mm
D5
D6
D7xL8
D8
Ø D9j6
D10
D11
mm
D12
D13
Numéro de tarif douanier
84834025
Délai de livraison standard
Le délai de livraison actuel pour les vérins à vis configurables est de 4 à 8 semaines, en fonction de la situation de la commande. Pour des délais de livraison plus courts, veuillez nous contacter.
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés