Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
G2-V-2-K-3210-100-0-M-VS-0-D-1W-RU-1-1-0
Neff Gewindetriebe
High speed Screw Jacks G-series
02_bauart_v
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/06_schnellhubgetriebe_g/02_bauart_v/g_kgs_v_asmtab.prj},{NB=G2-V-2-K-3210-100-0-M-VS-0-D-1W-RU-1-1-0},{SPINDELABM1=3210},{K=3210},{L1=140},{L2=190},{C2=190},{C33=75},{C4=32},{L3=65},{L4=32},{L5=29},{C5=22},{L6=100},{C1=45},{L7=90},{B1=113},{B2X=10},{B2XXX=8},{B3=110},{H1X=180},{H1XX=180},{HH1=25.0},{H2X=130},{H2XX=130},{H3=15.0},{H4X=50},{H4XX=50},{H5X=52},{H5XX=52.0},{H6X=45},{H6XX=45},{D1X=95},{D1XX=90},{D2=115},{D9X=32},{D9XX=28},{D101=12.000},{GL=0.000},{D11=0},{HMIN=0.000},{HMAX=5900.000},{USH=2:1},{HUB=100},{VL=0},{VL0=0},{VLFB=18},{SPINDELENDE=0.000},{ZUBEHOER1=1.000},{ADS=1},{ZUBEHOER2=0.000},{BEF=0},{BEF2=0},{KAR=0},{LAGEOEL=1},{LAGEOEL1=1},{WEANORD=1.000},{RAD=0.000},{DREHZ=1.000},{EINBAULAGE=1},{SONDERANFORD=0},{POS=0},{WEANORDXXX=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Schnellhubgetriebe Bauart V mit Kugelgewindespindel KGS - Schnellhubgetriebe Bauart V
Bill of material
G2-V-2-K-3210-100-0-M-VS-0-D-1W-RU-1-1-0
Baugröße
G2
G2
Übersetzung
2:1
3:1
2:1
3:1
Spindelabmessung
3210
3210
Maximale Hubkraft
33
33
kN
Hub
mm
값 입력 HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
확인
Spindelverlängerung VL
Spindelende
metrischer Gewindezapfen ✔
metrischer Gewindezapfen
metrischer Gewindezapfen
Ende mit Fase
Ende mit Fase
Zentrierzapfen
Zentrierzapfen
Anbauteile
ohne ✔
ohne
ohne
mit Befestigungsplatte montiert
mit Befestigungsplatte montiert
mit Gelenkauge montiert
mit Gelenkauge montiert
mitHochleistungsgelenkkopfmontiert
mitHochleistungsgelenkkopfmontiert
mit Gabelkopf montiert
mit Gabelkopf montiert
Ausdrehsicherung
mit
ohne
mit
ohne
Spindelabdeckung
ohne ✔
ohne
ohne
mit Faltenbalg
mit Faltenbalg
Befestigung
ohne
Kardanadapter KA
ohne
Kardanadapter KA
Befestigung Position
ohne
ohne
Kardanlager
ohne
ohne
Lage der Ölarmaturen
D
E
F
D
E
F
Wellenanordnung
1 Wellenende - Lage Ölarmaturen Seite D,E,F ✔
1 Wellenende - Lage Ölarmaturen Seite D,E,F
1 Wellenende - Lage Ölarmaturen Seite D,E,F
2 Wellenenden Seite C/D 180° - Lage Ölarmaturen Seite E,F
2 Wellenenden Seite C/D 180° - Lage Ölarmaturen Seite E,F
2 Wellenenden Seite C/E 90° - Lage Ölarmaturen Seite D,F
2 Wellenenden Seite C/E 90° - Lage Ölarmaturen Seite D,F
3 Wellenenden - Lage Ölarmaturen Seite D
3 Wellenenden - Lage Ölarmaturen Seite D
4 Wellenenden
4 Wellenenden
Radanordnung
Rad unten
Rad oben
Rad unten
Rad oben
Drehzahlbereich
1 = <1000 U/min (NEFF LUBE 320)
2 = <2000 U/min (NEFF LUBE 220)
3 = <3000 U/min (NEFF LUBE 150)
1 = <1000 U/min (NEFF LUBE 320)
2 = <2000 U/min (NEFF LUBE 220)
3 = <3000 U/min (NEFF LUBE 150)
U/min
Einbaulage
1 - Waagerecht - Spindel nach links ✔
1 - Waagerecht - Spindel nach links
1 - Waagerecht - Spindel nach links
2 - Senkrecht - Spindel nach oben
2 - Senkrecht - Spindel nach oben
3 - Senkrecht - Spindel nach unten
3 - Senkrecht - Spindel nach unten
4 - Waagerecht - Spindel nach rechts
4 - Waagerecht - Spindel nach rechts
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
Hub je Umdrehung bei Übersetzung 2:1 in (mm)
5
5
mm
Hub je Umdrehung bei Übersetzung 3:1 in (mm)
3.33
3.33
mm
Getriebewirkungsgrad
0.93
0.93
%
Gesamtwirkungsgrad
0.75
%
Leerlaufmoment für Übersetzung 2:1
1.89
1.89
Nm
Leerlaufmoment für Übersetzung 3:1
1.8
1.8
Nm
Max. zul. Drehmoment an der Antriebswelle in (Nm)
175
175
Nm
L1
140
140
mm
L2
190
190
mm
L4
32
32
mm
L3
65
65
mm
L4
32
32
mm
L5
29
29
mm
L6
100
100
mm
L7
90
90
mm
B1
113
113
mm
B2
10
10
mm
B3
110
110
mm
H1
180
180
mm
H2
130
130
mm
H3
15.0
15.0
mm
H4
50
50
mm
H5
52
52
mm
H6
45
45
mm
D1
95
95
mm
D2
115
115
mm
Ø D3H7
135
135
mm
D4
60
60
mm
D5
T 40x7/K 4005
T 40x7/K 4005
D6
M20
M20
D7xL8
M10x15
M10x15
D8
65
65
Ø D9j6
32
32
D10
0
0
D11
0
0
mm
D12
M12
M12
D13
M10
M10
Zolltarifnummer
84834025
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성