??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Schnellhubgetriebe Bauart N mit Kugelgewindespindel KGS
Bill of material
G2-N-2-K-3210-100-0-0-AS-0-D-1W-RU-1-1-0
Baugröße
Übersetzung
Spindelabmessung
Maximale Hubkraft
kN
Hub
mm
Введите значение для HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
Spindelverlängerung VL
Spindelende
Anbauteile
Spindelabdeckung
Befestigung
Befestigung Position
Kardanlager
Lage der Ölarmaturen
Wellenanordnung
Radanordnung
Drehzahlbereich
U/min
Einbaulage
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
Hub je Umdrehung bei Übersetzung 2:1 in (mm)
mm
Hub je Umdrehung bei Übersetzung 3:1 in (mm)
mm
Getriebewirkungsgrad
%
Gesamtwirkungsgrad
0.75 %
Leerlaufmoment für Übersetzung 2:1
Nm
Leerlaufmoment für Übersetzung 3:1
Nm
Max. zul. Drehmoment an der Antriebswelle in (Nm)
Nm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
H6
mm
D1
mm
D2
mm
Ø D3h7
mm
D4
mm
D5
D6
D7xL8
D8
mm
Ø D9j6
D10
D11
mm
D12
D13
Zolltarifnummer
84834025
Standardlieferzeit
Die aktuelle Lieferzeit für konfigurierbare Spindelhubgetriebe beträgt je nach Auftragslage 4-8 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей