Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
C15-RE-8-K4010-100-221-Z-DFM-0-0-1
Neff Gewindetriebe
Screw Jacks C-Series
Screw Jacks Type RE Rotating screw
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/05_spindelhubgetriebe_c/08_bauart_re/c_kgs_re_asmtab.prj},{NB=C15-RE-8-K4010-100-221-Z-DFM-0-0-1},{SPINDEL=4010},{D=45.000},{HMIN=0.000},{HMAX=5800.000},{A1=239},{A2=66.8},{A3=88},{AA1=190},{BB1=155},{VERSBL=6},{AA2=155},{AA3=63.5},{B1=60.0},{B2=200},{B3=280},{BB2=45},{BB3=8},{C2=150.0},{C1X=25.0},{C3=50},{C6=70.0},{C7=163.0},{C8=23.0},{C4=20},{CC2=20},{CC3=20},{D2=40},{D3=163},{P=9.000},{D5=82},{NDM6=20.000},{KDM6=16.928},{FF=0.000},{FX=40.000},{FF2=50.000},{F1X=20.000},{LB4=50.000},{LB4X=35.000},{PD6=2.500},{BBEF=40.0},{L5X=25},{F4X=150},{DI=96},{FA=1.000},{FE=1.100},{USH=8:1},{HUB=100},{SE=1.000},{MT=1},{RF=1},{ZUBEHOER=0},{WELLENENDE=0.000},{EINBAULAGE=1},{POS=0},{BEF=0},{BEF2=0},{KAR=0},{VL=0},{LZ=1},{SPINDELENDE=0.000},{POSM=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Spindelhubgetriebe Bauart RE mit Kugelgewindespindel KGS
Bill of material
C15-RE-8-K4010-100-221-Z-DFM-0-0-1
Overall size
C15
C15
Übersetzung
8:1
24:1
8:1
24:1
Screw
4010
4010
Maximale Hubkraft
100
100
kN
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
nutzbare Gewindelänge GL
221
221
mm
Hinweis
Wenn eine andere Gewindelänge gewünscht wird muss der Hub erhöht werden.
Spindelende
Zentrierzapfen ✔
Zentrierzapfen
Zentrierzapfen
Ende mit Fase
Ende mit Fase
Muttertyp
KGF-D ✔
KGF-D
KGF-D
KGF-N
KGF-N
KGM-D
KGM-D
KGM-N
KGM-N
Direction of the flange side
Flansch zeigt zum Spindelende
Flansch zeigt zum Getriebe
Flansch zeigt zum Spindelende
Flansch zeigt zum Getriebe
Screw cover
ohne
mit Faltenbalg
ohne
mit Faltenbalg
mm
Shaft end (standard, side A, side B)
0 ✔
0
0
A
A
B
B
Einbaulage
1 ✔
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Piston position
mm
값 입력 POS
Piston position
mm
cm
inch
ft
확인
Hub pro Umdrehung der Antriebswelle (mm) - hohe Verfahrgeschwindigkeit
1.25
1.25
mm
Hub pro Umdrehung der Antriebswelle (mm) - niedrige Verfahrgeschwindigkeit
0.42
0.42
mm
Wirkungsgrad (%) - hohe Verfahrgeschwindigkeit
73
73
mm
Wirkungsgrad (%) - niedrige Verfahrgeschwindigkeit
58
58
mm
Gewicht (kg) - ohne Hub
27.5
27.5
mm
Gewicht (kg pro 100 mm Hub)
1.55
1.55
mm
Werkstoff Gehäuse
EN-GJS-520-15
mm
A1
239
239
mm
A2
66.8
66.8
mm
A3
88
88
mm
a1
190
190
mm
a2
155
155
mm
a3
63.5
63.5
mm
B1
60.0
60.0
mm
B2
200
200
mm
B3
280
280
mm
b1
45
45
mm
b2
8
8
mm
C2-c1
150.0
150.0
mm
C3
25.0
25.0
mm
C5
50
50
mm
C6
70.0
70.0
mm
C7
163.0
163.0
mm
C8
23.0
23.0
mm
c1
20
20
mm
c2
20
20
mm
c3
20
20
mm
Ø D1k6
25
25
mm
Ø D2h7
40
40
mm
D3
163
163
mm
D4
4010
4010
D5
82
82
mm
D6
21
21
mm
E1
20
20
mm
E2
99
99
mm
F1
125
125
mm
F2
85
85
mm
F3
105
105
mm
F4
11
11
mm
Zolltarifnummer
84834025
Standardlieferzeit
Die aktuelle Lieferzeit für konfigurierbare Spindelhubgetriebe beträgt je nach Auftragslage 4-8 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성