Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
MH3-N-6-K-3210-100-0-M-0-0-0-0
Neff Gewindetriebe
Screw Jacks MH/JH-Series
Screw Jacks Type N Lifting screw
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/04_spindelhubgetriebe_mh/01_bauart_n_mh/mh_kgs_n_asmtab.prj},{NB=MH3-N-6-K-3210-100-0-M-0-0-0-0 },{BX=30.0},{D=25.0},{B2X=10.0},{VERSBL=4},{HMIN=0.000},{HMAX=5900.000},{NDM4=32.000},{P4=21.900},{A1=130},{A2=45},{A3=31},{AA1=106},{AA2=12},{B1=45.0},{B2=105},{B3=195},{B4=110},{BB1=81},{BB2=36},{BB3=5},{BB4=15},{LB4=30.0},{LB4X=16.0},{B5=2.0},{B6=10},{C1=30},{C2=82},{C33=50.000},{C333=50.000},{C44=23.000},{C444=23.000},{C5=22},{C6=41.0},{D1=16},{K=42.5},{D2=50},{NDM3=20.000},{P3=2.50},{DD4=23},{D5=46.0},{NDM6=10.0},{KDM6=8.376},{PD6=1.50},{D7=40},{D8=17},{NDM9=8.000},{KDM9=6.647},{R=44},{FBP=13.000},{FGK=30.000},{FGA=33.000},{FF=34.000},{F2BP=46.000},{F2GK=34.000},{F2GA=45.000},{F1=23.000},{VERS=4.000},{L1=39},{L2=20},{L3=100},{G1=92.000},{G2=117.000},{EINBAU=2},{VER=1},{F1X=10.0},{X1=9.0},{X2=12.0},{FVL=39},{F4X=90},{DI=48},{FA=1.000},{FE=1.000},{LMINH=5},{CNSCTN=84834025},{D11=14},{BG=MH3},{BG1=MH3},{BG2=M3},{BGS=MH3-3210},{USH=6:1},{HUB=100},{VL=0},{VL0=0},{VLFB=18},{SPINDELENDE=0},{ZUBEHOER1=1},{ADS=0.000},{ZUBEHOER2=0},{WELLENENDE=0.000},{POS=0},{BEF=0},{BEF2=0},{KAR=0},{ZUBEHOER3=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Spindelhubgetriebe Bauart N mit Kugelgewindespindel KGS
Bill of material
MH3-N-6-K-3210-100-0-M-0-0-0-0
Overall size
MH3
MH3
Transmission ratio
6:1
24:1
6:1
24:1
Screw
3210
3210
Maximum lifting force
12.5
12.5
kN
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Screw extension VL
Screw end
metrischer Gewindezapfen ✔
metrischer Gewindezapfen
metrischer Gewindezapfen
Ende mit Fase
Ende mit Fase
Zentrierzapfen
Zentrierzapfen
Attachment parts
ohne ✔
ohne
ohne
mit Befestigungsplatte montiert
mit Befestigungsplatte montiert
mit Gelenkauge montiert
mit Gelenkauge montiert
mit Hochleistungsgelenkkopf montiert
mit Hochleistungsgelenkkopf montiert
Hollowing safeguard
ohne ✔
ohne
ohne
mit
mit
Screw cover
ohne ✔
ohne
ohne
mit Faltenbalg
mit Faltenbalg
Shaft end (standard, side A, side B)
0 ✔
0
0
A
A
B
B
Piston position
mm
값 입력 POS
Piston position
mm
cm
inch
ft
확인
Mounting
ohne
BL-L
KA-ZL
KA-ZQ
ohne
BL-L
KA-ZL
KA-ZQ
Mounting position
ohne
ohne
Cardan bearing
ohne
ohne
Cam switch
ohne Endschalter ✔
ohne Endschalter
ohne Endschalter
mit Endschalter
mit Endschalter
Stroke per revolution of the drive shaft (mm) - High travel speed
0.41
0.41
Stroke per revolution of the drive shaft (mm) - low travel speed
1.66
1.66
Efficiency (%) - fast ratio
80
80
Efficiency (%) - slow ratio
67
67
Weight (kg) - without Stroke
7
7
Weight (kg per 100 mm Stroke)
1.14
1.14
Idle torque (Nm) - fast ratio
0.15
0.15
Idle torque (Nm) - slow ratio
0.12
0.12
Material housing
G - AL
G - AL
A1
130
130
mm
A2
45
45
mm
A3
31
31
mm
a1
106
106
mm
a2
12
12
mm
B1
45.0
45.0
mm
B2
105
105
mm
B3
195
195
mm
B4
110
110
mm
b1
81
81
mm
b2
36
36
mm
b5
2.0
2.0
mm
b6
10
10
mm
C1
30
30
mm
C2
82
82
mm
C3
50.000
50.000
mm
C4
23
23
mm
C5
22
22
mm
C6
41.0
41.0
mm
C7
30
30
mm
Ø D1k6
16
16
mm
D2
50
50
mm
D3
M20x2,5
M20x2,5
d4
23
23
mm
D5
46.0
46.0
mm
D6
M10
M10
Ø D7H7
40
40
mm
D8
17
17
mm
D9
M8
M8
D10
80
80
mm
R
44
44
mm
Customs tariff number
84834025
Standard delivery time
Die aktuelle Lieferzeit für konfigurierbare Spindelhubgetriebe beträgt je nach Auftragslage 4-8 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성