Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
LRM Tr 26x5-0
Neff Gewindetriebe
Screw Drives GT
Trapezoidal Screw Drives TGT
Trapezoidal Nuts TGM
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/01_gewindetriebe/trapezgewinde/trapezgewindemuttern/lrm.prj},{NB=LRM Tr 26x5-0},{TYP=LRM Tr 26x5},{THR=Tr26x5},{THRX=26x5},{COGX=26.00},{COGY=0.00},{COGZ=0.00},{SPINDEL=26x5},{NDM=26},{KDM=23.094},{P=5},{E=50},{C=48},{MASSE=0.580},{GW=0.645},{FLT=1257},{A1=1.000},{CHAM=2.500},{IDNR=00000272},{CNSCTN=74153900},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 38
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Long Red Brass Nut - TGM-LRM
Bill of material
LRM Tr 26x5-0
Type
LRM Tr 26x5
LRM Tr 26x5
E
50
50
mm
C
48
48
mm
Weight
0.580
0.580
kg
Weight
0.645
0.645
kg
Flächentraganteil
1257
1257
mm^2
Article number
00000272
00000272
Customs tariff number
74153900
Standard delivery time
Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.
Use case
Anwendungsfall anzeigen
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성