Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
LKM-Tr20x8-P4-RH-0
Neff Gewindetriebe
Screw Drives GT
Trapezoidal Screw Drives TGT
Trapezoidal Nuts TGM
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/01_gewindetriebe/trapezgewinde/trapezgewindemuttern/lkm.prj},{NB=LKM-Tr20x8-P4-RH-0},{TYP=LKM-Tr20x8-P4},{THR=Tr20x8},{THRX=20x8},{STEIGR=0.000},{COGX=20.00},{COGY=0.00},{COGZ=0.00},{STEIGRX=0, 'Rechtssteigend'},{SPINDEL=20x8P4},{NDM=20},{KDM=17.608},{P=4},{E=45},{C=40},{MASSE=0.06},{GW=0.060},{FLT=804},{CNSCTN=74153300},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Long Plastic Nut - TGM-LKM
Bill of material
LKM-Tr20x8-P4-RH-0
Type
LKM-Tr20x8-P4
LKM-Tr20x8-P4
Pitch direction
Rechtssteigend
Rechtssteigend
E
45
45
mm
C
40
40
mm
Weight
0.06
0.06
kg
Weight
0.060
0.060
kg
Flächentraganteil
804
804
mm^2
Article number
318
318
Customs tariff number
74153300
Standard delivery time
Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.
Use case
Anwendungsfall anzeigen
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성