??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 21
HELP_VARIABLE
Azienda
Unità a vite Neff
Descrizione
Vite trapezoidale a spirale TGT-WPTS/WATS
Lista materiale
TGT-WPTS-40x8-RH-0-0-300-EFN-0
Abbreviazione del prodotto
TGT
Versione del mandrino
Materiale
Designazione del mandrino
Direzione di inclinazione
Forma dell'estremità del mandrino A
Estremità del mandrino tipo A
Forma dell'estremità del mandrino B
Estremità del mandrino tipo B
Lunghezza totale
mm
Inserisci valore per L
Lunghezza totale
mm
cm
inch
ft
Tipo di madre
Direzione del lato flangia
Diametro nominale del mandrino d
mm
Diametro del fianco d1 min.
mm
Diametro del fianco d1 max.
mm
Diametro del nucleo del mandrino d2
mm
Angolo di inclinazione
α
Momento d'inerzia dell'area
cm^4
Precisione
50 µm/300mm
Rettilineità
0.5 mm/300mm
H1
mm
Carico di linea
kg/m
Coppia di resistenza
cm^3
Efficienza
η
Momento d'inerzia di massa
kg m^2/m
Numero di tariffa doganale
84831095
Tempi di consegna standard
I tempi di consegna attuali per le viti a piombo configurabili sono di 3-6 settimane, a seconda della situazione dell'ordine. Si prega di richiedere tempi di consegna più brevi.
Caso d'uso
Anwendungsfall anzeigen
Hilfsv Steigung
Hilfsv. Durchmesser
Sicherheitsabstand
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD