??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 21
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Vis à filetage Neff
Description
vis trapézoïdale tourbillonnée TGT-WPTS/WATS
Nomenclature
TGT-WPTS-40x8-RH-0-0-300-EFN-0
Abréviation du produit
TGT
Modèle de broche
Matériau
Désignation des broches
Sens de la pente
Forme de l'extrémité de la tige A
Type d'extrémité de la broche A
Forme de l'extrémité de la tige B
Type d'extrémité de la broche B
Longueur totale
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur totale
mm
cm
inch
ft
Type de mère
Direction du côté de la bride
Diamètre nominal de la broche d
mm
Diamètre des flancs d1 min.
mm
Diamètre des flancs d1 max.
mm
Diamètre du noyau de la broche d2
mm
Angle d'inclinaison
α
Moment d'inertie de la surface
cm^4
Précision
50 µm/300mm
Rectitude
0.5 mm/300mm
H1
mm
Charge linéaire
kg/m
Couple de résistance
cm^3
Rendement
η
Moment d'inertie de masse
kg m^2/m
Numéro de tarif douanier
84831095
Délai de livraison standard
Le délai de livraison actuel pour les vis configurables est de 3 à 6 semaines, en fonction de la situation de la commande. Pour des délais de livraison plus courts, veuillez nous contacter.
Cas d'utilisation
Anwendungsfall anzeigen
Hilfsv Steigung
Hilfsv. Durchmesser
Sicherheitsabstand
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés