??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 21
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Vis à filetage Neff
Description
Vis trapézoïdale de précision tourbillonnée TGS-WPTS/WATS
Nomenclature
TGS-WPTS-40x8-RH-0-0-300-0
Abréviation du produit
TGS
Modèle de broche
Matériau
Désignation des broches
Sens de la pente
Longueur totale
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur totale
mm
cm
inch
ft
Forme de l'extrémité de la tige A
Type d'extrémité de la broche A
L Extrémité de la broche A
0 mm
Forme de l'extrémité de la tige B
Type d'extrémité de la broche B
L Extrémité de la broche B
0 mm
Diamètre nominal de la broche d
mm
Diamètre des flancs d1 min.
mm
Diamètre des flancs d1 max.
mm
Diamètre du noyau de la broche d2
mm
H1
mm
Précision de la pente
50 µm/300mm
Rectitude
0.5 mm/1000mm
Angle d'inclinaison
α
Rendement
η
Charge linéaire
kg/m
Moment d'inertie de la surface
cm^4
Couple de résistance
cm^3
Moment d'inertie de masse
kg m^2/m
Délai de livraison standard
Le délai de livraison actuel pour les vis configurables est de 3 à 6 semaines, en fonction de la situation de la commande. Pour des délais de livraison plus courts, veuillez nous contacter.
Numéro de tarif douanier
84831095
Cas d'utilisation
Anwendungsfall anzeigen
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés