??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 21
HELP_VARIABLE
Empresa
Accionamientos de husillo Neff
Descripción
Husillo de precisión trapezoidal TGS-WPTS/WATS
Lista de materiales
TGS-WPTS-40x8-RH-0-0-300-0
Abreviatura del producto
TGS
Versión de husillo
Material
Designación del husillo
Dirección de inclinación
Longitud total
mm
Enter value for L
Longitud total
mm
cm
inch
ft
Forma del extremo del husillo A
Extremo del husillo tipo A
L Extremo del husillo A
0 mm
Forma del extremo del husillo B
Extremo del husillo tipo B
L Extremo del husillo B
0 mm
Diámetro nominal del husillo d
mm
Diámetro del flanco d1 min.
mm
Diámetro del flanco d1 máx.
mm
Diámetro del núcleo del husillo d2
mm
H1
mm
Precisión de paso
50 µm/300mm
Rectitud
0.5 mm/1000mm
Ángulo de inclinación
α
Eficacia
η
Carga de línea
kg/m
Área Momento de inercia
cm^4
Par de resistencia
cm^3
Momento de inercia de la masa
kg m^2/m
Plazo de entrega estándar
El plazo de entrega actual de los husillos configurables es de 3 a 6 semanas, en función de la situación del pedido. Para plazos de entrega más cortos, consúltenos.
Número del arancel aduanero
84831095
Caso práctico
Anwendungsfall anzeigen
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD