??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 35
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Vis à filetage Neff
Description
Vis trapézoïdale de précision roulée TGS-RPTS/RATS
Nomenclature
TGS-RPTS-24x5-RH-0-0-300-0
Abréviation du produit
TGS
Modèle de broche
Matériau
Désignation des broches
Sens de la pente
Longueur totale
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur totale
mm
cm
inch
ft
Forme de l'extrémité de la tige A
Type d'extrémité de la broche A
L Extrémité de la broche A
0 mm
Forme de l'extrémité de la tige B
Type d'extrémité de la broche B
L Extrémité de la broche B
0 mm
Diamètre nominal de la broche d
mm
Diamètre des flancs d1 min.
mm
Diamètre des flancs d1 max.
mm
Diamètre du noyau de la broche d2
mm
Angle d'inclinaison
α
Moment d'inertie de la surface
cm^4
Précision
µm/300mm
Rectitude
mm/300mm
H1
mm
Charge linéaire
kg/m
Couple de résistance
cm^3
Rendement
η
Moment d'inertie de masse
kg m^2/m
Numéro de tarif douanier
84831095
Délai de livraison standard
Le délai de livraison actuel pour les vis configurables est de 3 à 6 semaines, en fonction de la situation de la commande. Pour des délais de livraison plus courts, veuillez nous contacter.
Cas d'utilisation
Anwendungsfall anzeigen
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés