??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 31
HELP_VARIABLE
Firma
Neff Gewindetriebe
Beschreibung
Kugelgewindetrieb KGT
Stückliste
KGT-R-2550-RH-T7-0-0-300-FMD-05-0
Typ
Ausführung Spindel
Spindelbezeichnung
Steigungsrichtung
Genauigkeitsklasse der Spindel
Spindelendenform A
Spindelendentyp A
Spindelendenform B
Spindelendentyp B
Gesamtlänge
mm
Wert eingeben für L
Gesamtlänge
mm
cm
inch
ft
max. Hubweg
mm
Hub- und Gesamtlänge von Kugelgewindetrieben KGT
Bei der Berechnung von Hub-und Gesamtlänge ist pro Spindelseite ein Sicherheitsabstand der Kugelgewindemutter zur Endenbearbeitung zu berücksichtigen: Spindelnenn Ø: <32mm = 5mm pro Seite / Spindelnenn Ø: >32mm = 10mm pro Seite
Muttertyp
Richtung der Flanschseite
Axialspiel
Vorspannung in Cdyn.
Spindelnenndurchmesser D0
mm
Spindelaußendurchmesser D1
mm
Spindelkerndurchmesser D2
mm
Streckenlast WKGS
kg/m
Flächenträgheitsmoment ly
10^4 mm^4
Widerstandsmoment
10^3 mm^3
Massenträgheitsmoment
kg m^2/m
Zolltarifnummer
84834030
Standardlieferzeit
Die aktuelle Lieferzeit für konfigurierbare Gewindetriebe beträgt je nach Auftragslage 3-6 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen