??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 31
HELP_VARIABLE
Firma
Neff Gewindetriebe
Beschreibung
Kugelgewindespindel KGS mit Endenbearbeitung
Stückliste
KGS-R-2550-RH-T7-0-0-300-0
Typ
Ausführung Spindel
Spindelbezeichnung
Steigungsrichtung
Genauigkeitsklasse der Spindel
Gesamtlänge
mm
Wert eingeben für L
Gesamtlänge
mm
cm
inch
ft
Spindelendenform A
Spindelendentyp A
L Spindelende A
0 mm
Spindelendenform B
Spindelendentyp B
L Spindelende B
0 mm
Spindelnenndurchmesser D0
mm
Spindelaußendurchmesser D1
mm
Spindelkerndurchmesser D2
mm
Streckenlast WKGS
kg/m
Flächenträgheitsmoment ly
10^4 mm^4
Widerstandsmoment
10^3 mm^3
Massenträgheitsmoment
kg m^2/m
Zolltarifnummer
84834030
Standardlieferzeit
Die aktuelle Lieferzeit für konfigurierbare Gewindetriebe beträgt je nach Auftragslage 3-6 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen