Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
KGM-D-2550-RH-EE
Neff Gewindetriebe
Screw Drives GT
Ball Screw Drives KGT
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/01_gewindetriebe/kugelgewinde/kgm_d.prj},{NB=KGM-D-2550-RH-EE-0},{TYP=KGM-D-2550-RH-EE},{THR=2550},{COGX=28.91},{COGY=0.00},{COGZ=0.00},{GW=0.30},{NDM=25.000},{KDM=21.500},{FORM=S},{VERS=2.000},{D1=40},{D8=1.5},{L2=58},{L8=17.0},{L9=19.0},{L10=20},{BT=5x3},{B=5},{T=3.0},{AXM=0.15},{ANZ=5},{C2=22.5},{C3=15.4},{CC=31.7},{D11=31.000},{WINKEL=150.000},{L22=0.000},{L23=5.000},{D=39.200},{IDNR=00000041},{CNSCTN=84821090},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Cylindrical Ball Nut - KGM-D
Bill of material
KGM-D-2550-RH-EE
Type
KGM-D-2550-RH-EE
KGM-D-2550-RH-EE
Weight
0.30
0.30
kg
Form
S
S
Ø D1 g6
40
40
mm
D8
1.5
1.5
mm
L2
58
58
mm
L8
17.0
17.0
mm
L9
19.0
19.0
mm
L10
20
20
mm
B
5
5
mm
T
3.0
3.0
mm
Axial clearance max.
0.15
0.15
mm
Number of loading circuits
5
5
Basic dynamic load rating according to DIN69051 part 4 draft 1978
22.5
22.5
kN
Basic dynamic load rating according to DIN69051 part 4 draft 1989
15.4
15.4
kN
static load rating
31.7
31.7
kN
Article number
00000041
00000041
Customs tariff number
84821090
Standard delivery time
Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.
Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.
Use case
Anwendungsfall anzeigen
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성