Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
KGF-N-2505-RH-EE
Neff Gewindetriebe
Screw Drives GT
Ball Screw Drives KGT
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/01_gewindetriebe/kugelgewinde/kgf_n.prj},{NB=KGF-N-2505-RH-EE-0},{TYP=KGF-N-2505-RH-EE},{THR=2505},{COGX=15.60},{COGY=0.00},{COGZ=0.00},{GW=0.35},{NDM1=25.000},{KDM1=21.900},{FORM=E},{D1=38},{D4=50},{D5=7.0},{D6=62},{L1=8},{L2=46},{L6=-},{L7=14},{L8=-},{L9=8},{L10=7},{G=M 6},{NDM=6},{P=0},{AXM=0.08},{ANZ=3},{DN=75000},{C1=15},{C1X=15.000},{C2=12.3},{C0=22.5},{A=1.0},{B=2},{L6X=0.000},{IDNR=00002001},{CNSCTN=84821090},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Flanged Ball Nut - KGF-N
Bill of material
KGF-N-2505-RH-EE
Type
KGF-N-2505-RH-EE
KGF-N-2505-RH-EE
Weight
0.35
0.35
kg
Form
E
E
Ø D1 g6
38
38
mm
D4
50
50
mm
D5
7.0
7.0
mm
D6
62
62
mm
L1
8
8
mm
L2
46
46
mm
L6
-
-
mm
L7
14
14
mm
L8
-
-
mm
L9
8
8
mm
L10
7
7
mm
Lubrication bore
M 6
M 6
axial clearance max.
0.08
0.08
mm
Number of loading circuits
3
3
Speed parameter
75000
75000
Basic dynamic load rating according to DIN69051 part 4 draft 1978
15
15
kN
Basic dynamic load rating according to DIN69051 part 4 draft 1989
12.3
12.3
kN
static load rating
22.5
22.5
kN
Article number
00002001
00002001
Customs tariff number
84821090
Standard delivery time
Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.
Show use case
Anwendungsfall anzeigen
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성