Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
SEF-seb-fn-20-KGS
Neff Gewindetriebe
Screw Drives GT
Ball Screw Drives KGT
End Machining
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/01_gewindetriebe/kugelgewinde/endenbearbeitung/end_loslager_form_seb_fn.prj},{NB=SEF-seb-fn-20-KGS 32},{IDNR=},{GS=TGS / GGS / KGS},{FORM=SEB-FN},{BEZ=FN32},{STEIG=5/10/20/40/60},{DX=25},{D1=20},{D1X=32.0},{D1XX=[32:40]},{D2=18},{D2X=21.9},{LGES=110.0},{L1XX=26},{L2XX=62},{COGX=44.000},{COGY=0.000},{COGZ=0.000},{L1=88},{L2=40},{L3=62},{L4=6.0},{L5=28},{M1=M 20x1},{NDM=20},{P=1.0},{R1=0.500},{G2=2.500},{DG=18.400},{FF=2.500},{RF=0.600},{T1F=0.300},{GF=2.100},{T2F=0.200},{FE=2.500},{T1E=0.300},{RE=0.600},{BP=6.0},{LP=28.0},{TP=3.5},{CNSCTN=84831095},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für Endenbearbeitungen beträgt je nach Auftragslage 3-6 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
End machining form FN - passend für Lager SEB-FN
Bill of material
SEF-seb-fn-20-KGS
Designation
FN32
FN32
Pitch
5/10/20/40/60
5/10/20/40/60
Ø D1k6
20
20
mm
D2
18
18
mm
L1
88
88
mm
L2
40
40
mm
L3
62
62
mm
L4
6.0
6.0
mm
L5
28
28
mm
M1
M 20x1
M 20x1
Wide feather keyway
6.0
6.0
mm
Deep keyway
3.5
3.5
mm
Customs tariff number
84831095
Standard delivery time
The current delivery time for end finishes is 3-6 weeks, depending on the order situation. For shorter delivery times, please contact us.
Use case
Anwendungsfall anzeigen
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성