Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
SEF-d-15-KGS
Neff Gewindetriebe
Screw Drives GT
Ball Screw Drives KGT
End Machining
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/01_gewindetriebe/kugelgewinde/endenbearbeitung/end_loslager_form_d.prj},{NB=SEF-d-15-KGS},{IDNR=},{GS=TGS / GGS / KGS},{FORM=D},{BEZ=D15},{DX=20},{D1X=20.0},{D1XX=[20:25]},{D2X=16.9},{D1=15},{D2=11},{LGES=74.0},{COGX=29.000},{COGY=0.000},{COGZ=0.000},{L1=58},{L2=23},{L3=35},{L4=3.5},{L5=16},{M1=M 15x1},{NDM=15},{P=1.0},{R1=0.500},{G2=2.500},{DG=13.400},{B1XT1=4x2.5},{B1=4},{T1=2.5},{LAGER=1560},{FF=2.000},{RF=0.400},{T1F=0.200},{GF=1.100},{T2F=0.200},{FE=2.000},{T1E=0.200},{RE=0.400},{CNSCTN=84831095},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für Endenbearbeitungen beträgt je nach Auftragslage 3-6 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
End Machining Form D - suitable for bearing ZKLF
Bill of material
SEF-d-15-KGS
Form
D
Ø D1k6
15
15
mm
Ø D2k6
11
11
mm
L1
58
58
mm
L2
23
23
mm
L3
35
35
mm
L4
3.5
3.5
mm
L5
16
16
mm
M1
M 15x1
M 15x1
B1xT1
4x2.5
4x2.5
mm
Lager ZKLF...R2S
1560
1560
Customs tariff number
84831095
Standard delivery time
The current delivery time for end finishes is 3-6 weeks, depending on the order situation. For shorter delivery times, please contact us.
Use case
Anwendungsfall anzeigen
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성