??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 31
HELP_VARIABLE
Azienda
Unità a vite Neff
Descrizione
Vite a ricircolo di sfere KGS con lavorazione finale
Lista materiale
KGS-R-2550-RH-T7-0-0-300-0
Tipo
Versione del mandrino
Designazione del mandrino
Direzione di inclinazione
Classe di precisione del mandrino
Lunghezza totale
mm
Inserisci valore per L
Lunghezza totale
mm
cm
inch
ft
Forma dell'estremità del mandrino A
Estremità del mandrino tipo A
L Estremità del mandrino A
0 mm
Forma dell'estremità del mandrino B
Estremità del mandrino tipo B
L Estremità del mandrino B
0 mm
Diametro nominale del mandrino D0
mm
Diametro esterno del mandrino D1
mm
Diametro del nucleo del mandrino D2
mm
Carico di linea WKGS
kg/m
Momento d'inerzia ly
10^4 mm^4
Coppia di resistenza
10^3 mm^3
Momento d'inerzia di massa
kg m^2/m
Numero di tariffa doganale
84834030
Tempi di consegna standard
I tempi di consegna attuali per le viti a piombo configurabili sono di 3-6 settimane, a seconda della situazione dell'ordine. Si prega di richiedere tempi di consegna più brevi.
Caso d'uso
Anwendungsfall anzeigen
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD