??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 31
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Vis à filetage Neff
Description
Vis à glissement GGT
Nomenclature
GGT-R-2550-RH-T5-0-0-300-GGF-D-0
Type
Modèle de broche
Désignation des broches
Sens de la pente
Classe de précision de la broche
Forme de l'extrémité de la tige A
Type d'extrémité de la broche A
Forme de l'extrémité de la tige B
Type d'extrémité de la broche B
L Extrémité de la broche B
0 mm
Longueur totale
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur totale
mm
cm
inch
ft
Type de mère
Direction du côté de la bride
Diamètre nominal de la broche D0
mm
Diamètre extérieur de la tige D1
mm
Diamètre du mandrin D2
mm
Charge linéaire WKGS
kg/m
Moment d'inertie de la surface ly
10^4 mm^4
Couple de résistance
10^3 mm^3
Moment d'inertie de masse
kg m^2/m
Numéro de tarif douanier
84834030
Délai de livraison standard
Le délai de livraison actuel pour les vis configurables est de 3 à 6 semaines, en fonction de la situation de la commande. Pour des délais de livraison plus courts, veuillez nous contacter.
Cas d'utilisation
Anwendungsfall anzeigen
Hilfsv Steigung
mm
Sicherheitsabstand
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés