Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
GGM-N 2505 RH-EE
Neff Gewindetriebe
Screw Drives GT
Sliding Screw Drives GGT
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/01_gewindetriebe/gleitgewinde/ggm_n.prj},{NB=GGM-N 2505 RH-EE},{TYP=GGM-N 2505 RH-EE},{THR=2505},{COGX=16.98},{COGY=0.00},{COGZ=0.00},{GW=0.20},{NDM=25.000},{KDM=21.900},{FORM=E},{VERS=1.000},{D1=38},{D8=3},{D8X=3.000},{L2=34},{L8=7},{L8X=7.000},{L9=7},{L10=20},{BT=5x2},{B=5},{T=2.0},{AXM=0.08},{ANZ=3},{C2=15.0},{C3=12.3},{CC=22.5},{L7=7.000},{DX=0.000},{IDNR=00000051},{CNSCTN=84821090},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Cylindrical sliding nut - GGM-N
Bill of material
GGM-N 2505 RH-EE
Type
GGM-N 2505 RH-EE
GGM-N 2505 RH-EE
Form
E
E
Ø D1 g6
38
38
mm
D8
3
3
mm
L2
34
34
mm
L8
7
7
mm
L9
7
7
mm
L10
20
20
mm
B
5
5
mm
T
2.0
2.0
mm
Customs tariff number
84821090
Standard delivery time
Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.
Use case
Anwendungsfall anzeigen
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성