Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
GGM-D 2525 RH-EE
Neff Gewindetriebe
Screw Drives GT
Sliding Screw Drives GGT
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/01_gewindetriebe/gleitgewinde/ggm_d.prj},{NB=GGM-D 2525 RH-EE},{TYP=GGM-D 2525 RH-EE},{THR=2525},{COGX=17.48},{COGY=0.00},{COGZ=0.00},{GW=0.20},{NDM=25.000},{KDM=22.000},{FORM=S},{VERS=2.000},{D1=40},{D8=1.5},{L2=35},{L8=11.5},{L9=11.0},{L10=13},{BT=5x3},{B=5},{T=3.0},{AXM=0.08},{ANZ=5},{C2=21.0},{C3=16.7},{CC=32.2},{D11=31.000},{WINKEL=150.000},{L22=0.000},{L23=5.000},{D=39.200},{IDNR=00032520},{CNSCTN=84821090},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Cylindrical sliding nut - GGM-D
Bill of material
GGM-D 2525 RH-EE
Type
GGM-D 2525 RH-EE
GGM-D 2525 RH-EE
Form
S
S
Ø D1 g6
40
40
mm
D8
1.5
1.5
mm
L2
35
35
mm
L8
11.5
11.5
mm
L9
11.0
11.0
mm
L10
13
13
mm
B
5
5
mm
T
3.0
3.0
mm
Customs tariff number
84821090
Standard delivery time
Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.
Use case
Anwendungsfall anzeigen
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성