Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
GGF-D 2525 RH-EE
Neff Gewindetriebe
Screw Drives GT
Sliding Screw Drives GGT
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/01_gewindetriebe/gleitgewinde/ggf_d.prj},{NB=GGF-D 2525 RH-EE},{VERS=3.000},{TYP=GGF-D 2525 RH-EE},{THR=2525},{COGX=16.54},{COGY=0.00},{COGZ=0.00},{GW=0.50},{NDM1=25.000},{KDM1=22.000},{GEW=Rechtssteigend},{FORM=S},{B1=1},{D1=40},{D4=51},{D5=6.6},{D6=62},{L1=9},{L2=35},{L6=8},{L7=10},{L8=48},{L9=8},{L10=5},{G=M 6},{NDM=6},{AXM=0.08},{ANZ=5},{C2=21.0},{C3=16.7},{C0=32.2},{A=1.5},{B=3},{D=67.500},{L6X=8.000},{FLT=459},{IDNR=00000413},{CNSCTN=84821090},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Gleitgewindemutter - GGF-D
Bill of material
GGF-D 2525 RH-EE
Type
GGF-D 2525 RH-EE
GGF-D 2525 RH-EE
Diameter _ Pitch
Rechtssteigend
mm
Form
S
S
Bore Pattern
1
1
Ø D1 g6
40
40
mm
D4
51
51
mm
D5
6.6
6.6
mm
D6
62
62
mm
L1
9
9
mm
L2
35
35
mm
L6
8
8
mm
L7
10
10
mm
L8
48
48
mm
L9
8
8
mm
L10
5
5
mm
Lubrication bore
M 6
M 6
Flächentraganteil
459
459
mm2
Customs tariff number
84821090
Standard delivery time
Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.
Use case
Anwendungsfall anzeigen
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성