P36-2GT-BLP-4C-3
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Cuplings
Pulleys&Belts
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/motion_control_parts/pulleys_belts/2gt_4.prj},{NB=P36-2GT-BLP-4C-3},{CN=P36-2GT-BLP-4C},{NOT=36},{D=3},{DP=22.9},{DE=22.4},{DB=14},{E=18},{DF=27},{W=8.3},{A=5},{I=1.65},{L=7.0},{F=2.75},{G=5.0},{M=M2},{WT=0.50},{TC1=0.344},{TC2=0.303},{MRF=5000},{MOI=1.1x10^-6},{MASS=16.0},{DX='3','4','5','6'},{XX=10.60},{XY=5.50},{R3=2.00},{R2=1.15},{NDM=2.00},{KDMV=1.509},{Z1=1.40},{SV=1.90},{DV=7.00},{Z=3.20},{SW=1.50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
2GT-4
Bill of material
P36-2GT-BLP-4C-3
Catalog Number
P36-2GT-BLP-4C
P36-2GT-BLP-4C
Number of Teeth
36
36
Stock Bores D
3
4
5
6
3
4
5
6
Diameter
22.9
22.9
mm
Diameter
22.4
22.4
mm
Diameter
14
14
mm
Diameter
18
18
mm
Diameter
27
27
mm
Width
8.3
mm
Length
5
mm
Length
1.65
mm
Length
7.0
7.0
mm
Length
2.75
2.75
mm
Width
5.0
5.0
mm
Thread
M2
M2
Wrench Torque
0.50
0.50
N*m
Torque Capacity (N*m) 0-3200min^-1
0.344
0.344
Torque Capacity (N*m) 3200-5000min^-1
0.303
0.303
Max. Rotational Frequency (min^-1)
5000
Moment of Inertia (kg*m^2)
1.1x10^-6
1.1x10^-6
Mass
16.0
16.0
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성