FYAMS-80-M16-75-E0-V
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FYAMS-E0-V - Leveling Adjuster with Hexagon Head - for use with Anchor Bolt
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fyams_e0_v/fyams_e0_v_asmtab.prj},{NB=FYAMS-80-M16-75-E0-V},{CN=FYAMS-80-M16-75-E0-V},{D=80},{M=M16},{PITCH=2},{LM=75},{H=15},{H1=3},{H2=1.3},{SW1=12},{SW2=24},{SW3=10},{L1=14.8},{C=70},{K1=27},{K2=26},{R=13},{PPATH=../fyams_e0_s/parts/fyams_asmtpl.prj},{VER=13a}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FYAMS-E0-V - Leveling Adjuster with Hexagon Head - for use with Anchor Bolt
Bill of material
FYAMS-80-M16-75-E0-V
Catalog number
FYAMS-80-M16-75-E0-V
FYAMS-80-M16-75-E0-V
Diameter D
80
mm
Thread
M16
Pitch
2
mm
Length of thread
75
75
mm
Height H
15
mm
Height H1
3
mm
Height H2
1.3
mm
Width across flats
12
mm
Width across flats
24
mm
Width across flats
10
mm
Length L1
14.8
mm
Dimension C
70
mm
Dimension K1
27
mm
Dimension K2
26
mm
Dimension R
13
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성