FHFS-80-M20-54-D1-X
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FHFS-X - Leveling Adjuster
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fhfs_x/fhfs_d1_x.prj},{NB=FHFS-80-M20-54-D1-X},{IDNR=},{CN=FHFS-80-M20-54-D1-X},{D=80},{M=M20},{LF=20},{H=54},{H1=8.5},{HH=2.0},{SW1=27},{M1=20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FHFS-D1-X - Leveling Adjuster with Rubber Disk
Bill of material
FHFS-80-M20-54-D1-X
Catalog number
FHFS-80-M20-54-D1-X
FHFS-80-M20-54-D1-X
Diameter
80
80
mm
Thread
M20
M20
Length of Thread min.
20
20
mm
Height
54
54
mm
Height h
8.5
8.5
mm
Height of rubber disk
2.0
2.0
mm
Width across flats
27
27
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성