TAS-253
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Stage
TAS -Miniature Block Stage
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/stage/tas3/tas_asmtab.prj},{NB=TAS-253},{CN=TAS-253},{SD=25 x 25},{BT=Dovetail groove method},{AR=0 ~ +3},{LOS=0.5},{MASS=50},{S=0.03},{P=0.1},{PR=0.01},{ML=3.4},{PPATH=tas/tas_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
TAS-**3 (Z Axis)
Bill of material
TAS-253
Catalog Number
TAS-253
TAS-253
Stage Dimension
25 x 25
25 x 25
Bearing Type
Dovetail groove method
Adjustment Range
0 ~ +3
0 ~ +3
Lead of Screw
0.5
Mass
50
50
g
Straightness
0.03
Parallelism
0.1
Positioning Resolution
0.01
Max. Load
3.4
3.4
N
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성